Fallback image
Rosemount 396A Anti-Coating pH Sensor

Rosemount™ 396A pH-Sensor mit Beschichtungsschutz

Reliable, low‑maintenance pH/ORP measurement with robust anti‑coating performance and fast digital plug‑and‑play integration.

Der Rosemount 396A pH/ORP-Sensor verfügt über eine Beschichtungsschutz-Referenztechnologie mit einem spiralförmigen Referenzpfad, der dank robuster Konstruktion die Sensorwartung minimiert und eine Reihe schwieriger Anwendungsanforderungen erfüllt. Dieser pH-Sensor ist mit dem Rosemount 1058 Messumformer kompatibel und ideal für den Einsatz in schmutzigen, abrasiven, beschichtungsfördernden und hochfesten Anwendungen geeignet.

Hauptmerkmale

  • Digitaler Plug-and-Play-Anschluss ermöglicht eine einfache und schnelle Installation.
  • Bietet erweiterte Diagnosefunktionen mit prädiktiven Sensorzustandsanzeigen mit integrierten Tipps für die Fehlerbehebung.
  • Robuste Sensorkonstruktion zur Maximierung der Sensorlebensdauer.
  • Beschichtungsschutz-Referenztechnologie sorgt für ein konstantes pH/ORP-Signal, selbst wenn der Sensor beschichtet ist.
  • Verfügt über 3/4" und 1" NPT-Prozessgewinde vorn und hinten und wird mit einer Vielzahl von Sensoranschlussoptionen angeboten, um den unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden.