Fallback image
rosemount 3d39491g

Hagan Power Positioner 4x5 in Druckausführung

High‑accuracy industrial thrust actuator delivering precise control, fast response, and reliable performance for combustion, damper, and process automation systems.

Rosemount Analytical Power Positioner werden in Zylindergrößen von 2,5 bis 8 Zoll im Durchmesser mit Hüben von 5 bis 14 Zoll hergestellt. Sie sind in Druck- und Drehmomentausführungen für die Wand-, Schwenk- oder Bodenmontage sowie mit Zubehör wie Endschaltern, Stellungsrückmeldern, beheizten Gehäusen, Luftausfallsperre und gekennzeichneten Nocken erhältlich, die eine Ausgangsbewegung in Abhängigkeit vom Eingangssignal bereitstellen.

Hauptmerkmale

  • Schwenkbarer Einbau
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effiziente(s) Drehmoment und Leistung zu effizienten Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals