Fallback image
Rosemount 400VP Conductivity Sensor

Rosemount™ 400VP Kontakt-Leitfähigkeitssensor

The Rosemount 400VP Contacting Conductivity Sensor accurately measures electrolytic conductivity in applications from high purity to clean cooling water.

Mit dem Rosemount 400VP Kontakt-Leitfähigkeitssensor können Sie die elektrolytische Leitfähigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen – von hochreinem Wasser bis zu sauberem Kühlwasser – präzise messen. Der Rosemount 400VP Leitfähigkeitssensor ist hervorragend für den Einsatz in sauberen, nicht-korrosiven Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von weniger als 20.000 µS/cm geeignet.

Hauptmerkmale

  • Eine werkseitig gemessene Zellkonstante sorgt für eine vorkonfigurierte Genauigkeit ohne anfängliche Kalibrieranforderungen.
  • Erhältlich in Zellkonstanten von 0,01, 0,1 und 1,0/cm
  • Leitfähigkeitssensor für direktes Einschrauben/Eintauchen in die Prozessleitung mittels frontseitiger 3/4-in.-MNPT-Verschraubung
  • Kann alternativ mit Leitungs-T-Stück oder Durchflusszelle in einer Seitenstrom-Installation verwendet werden.
  • Variopol (VP6) Schnellkupplung im Lieferumfang enthalten.
  • Der Leitfähigkeitssensor verfügt über konzentrische Titan-Elektroden, die durch PEEK-Dämmstoff getrennt sind
  • Ein EPDM-O-Ring dichtet die internen Teile des Leitfähigkeitssensors von der Prozessflüssigkeit ab
  • Erhältlich mit Hochtemperatur-Ausführung bis zu 392 °F (200 °C) mit integrierter Anschlussdose.