Fallback image
rosemount 404 conductivity sensor

Rosemount™ 404 Leitfähigkeitssensoren für niedrigen Durchfluss

The Rosemount 404 Low Flow Conductivity Sensor measures conductivity in clean water, combining the sensor and flow cell in one package.

Der Rosemount 404 Leitfähigkeitssensoren für niedrigen Durchfluss ist für die Messung der Leitfähigkeit in sauberem Wasser konzipiert. Der Leitfähigkeitssensor und die Durchflusszelle sind in einem Gehäuse kombiniert. Ein niedriges Totvolumen der Durchflusszelle ermöglicht eine schnelle Reaktion auf plötzliche Änderungen der Leitfähigkeit und Temperatur.

Hauptmerkmale

  • Leitfähigkeitssensor und Durchflusszelle kombiniert in einem einzigen Gehäuse.
  • Schnelle Reaktionszeiten auf Änderungen der Leitfähigkeit und Temperatur
  • Keine anfängliche Kalibrierung erforderlich; eine werkseitig gemessene Zellkonstante sorgt für eine vorkonfigurierte Genauigkeit
  • Wählbare Zellkonstanten von 0,01 und 0,10/cm
  • Ein EPDM-O-Ring dichtet die internen Teile des Leitfähigkeitssensors von der Prozessflüssigkeit ab