Fallback image
rosemount 405 conditioning orifice plate primary element

Rosemount™ 405C Wirkdruckgeber mit kompakter Mehrloch-Messblende

The Rosemount 405C Compact Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for accurate flow in disturbed conditions.

Der Rosemount 405C Wirkdruckgeber mit kompakter Mehrloch-Messblende bietet eine patentierte Ausführung mit vier Bohrungen, die präzise Messungen bei turbulenten Durchflussbedingungen ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Blenden reduziert die Mehrloch-Messblende gerade Rohrstrecken und erfordert nur zwei Rohrdurchmesser (2D) in der Ein- und Auslaufstrecke der Blende. Dies schafft die Voraussetzungen für eine flexible und zuverlässige Messlösung. Diese Messblende ist kompakt, einfach zu installieren und verfügt für optimale Genauigkeit durch einen selbstzentrierenden Mechanismus.

Hauptmerkmale

  • Patentierte Ausführung mit vier Löchern ermöglicht genaue Durchflussmessungen bei Durchflussstörungen.
  • Innovative Messblende reduziert die erforderliche gerade Rohrleitung auf nur 2D-Einlauf- und 2D-Auslaufstrecke.
  • Erfordert keine Impulsleitungen, Spezialflansche oder Leitungsmodifikationen, wodurch Kosteneinsparungen erzielt werden können.
  • Mögliche Direktmontage erleichtert den Einbau.
  • Selbstzentrierender Mechanismus vereinfacht die Installation und sorgt für optimale Genauigkeit der Durchflussmessung.