Fallback image
Rosemount™ 4051SFA Annubar™ Flow Meter

Rosemount™ 4051SFA Annubar™ – Durchflussmessgerät

Rosemount 4051SFA Annubar Flow Meter provides accurate flow measurement with a compact T shaped sensor, integrated thermowell, long term stability, Bluetooth® connectivity for safer maintenance and advanced diagnostics for reliable performance.

Das Durchflussmessgerät Rosemount 4051SFA Annubar verfügt über ein patentiertes, mittelwertbildendes Pitotrohr, das für hervorragende Messgenauigkeit über einen breiten Durchflussbereich sorgt. Mit Hilfe des T-förmigen Sensors mit integriertem Schutzrohr können Messungen mit nur einem Prozessanschluss vorgenommen werden. Da dieser Sensor nur wenig Platz in der Rohrleitung benötigt, können der permanente Differenzdruck reduziert und höhere Energieeinsparungen erzielt werden. Mit seiner branchenweit führenden Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre ist das Durchflussmessgerät Rosemount 4051SFA Annubar so gebaut, dass es auch harten Prozessen und rauen Umgebungen standhält. Mit Bluetooth® können Sie Konfiguration und Wartung vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit des Personals erhöhen. Die integrierten erweiterten Diagnosemöglichkeiten verhelfen Ihnen zu weiteren Erkenntnissen und halten Sie auf dem Laufenden.

Hauptmerkmale

  • T-förmige Ausführung des Annubar-Sensors reduziert den permanenten Druckabfall auf ein Minimum.
  • Durchflussmessgeräte werden vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert, um den schnellen Einbau zu ermöglichen.
  • Die Stauzone des Sensors ist so angeordnet, dass sie Rauschen und Ungenauigkeiten reduziert und das Verklumpen von Feststoffen verhindert.
  • Bluetooth®-Konnektivität sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
  • Das grafische, hintergrundbeleuchtete Display ist größer, leichter abzulesen und in sieben Sprachen verfügbar
  • Die vollverschweißte, hermetische SuperModule-Edelstahlplattform widersteht den Auswirkungen von Überdruck und statischem Druck
  • Branchenweit führende Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre
  • Verkürzte Ansprechzeiten von weniger al 50 ms
  • Das Messspannenverhältnis von 800:1 reduziert die Anzahl der Einzelmodelle, die Sie auf Lager halten müssen
  • Vollständige Diagnoseabdeckung vom Prozess bis zur Warte
  • Schneller und einfacher Geräteanschluss vereinfacht die Bedienerarbeit
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen