Fallback image
Rosemount™ 4051SFC Compact Orifice Flow Meter

Rosemount™ 4051SFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende

Das Rosemount 4051SFC Durchflussmessgerät bietet präzise Messungen mit kompakten oder Mehrloch-Messblenden, unterstützt Leitungen bis 12 Zoll, bietet 20 Jahre Garantie und Stabilität, Bluetooth-Konnektivität® und erweiterte zuverlässige Diagnosefunktionen

Das Rosemount 4051SFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende wird entweder mit einer kompakten Messblende oder einer patentierten 4-Loch-Aufbereitungsmessblende gebaut. Dieses Durchflussmessgerät führt Messungen für geschlossene Regelkreise, allgemeine Überwachungszwecke und Anwendungen im eichamtlichen Verkehr durch. Es ist mit Nennweiten von bis zu 12 Zoll (300 mm) lieferbar. Mit seiner branchenweit führenden Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre ist das Rosemount 4051SFC Durchflussmessgerät so gebaut, dass es auch harten Prozessen und rauen Umgebungen standhält. Dank Bluetooth®-Konnektivität können Konfiguration und Wartung vereinfacht und gleichzeitig die Personalsicherheit erhöht werden, da gefährdete Bereiche vermieden werden. Die integrierte erweiterte Diagnose sorgt für tiefere Einblicke und hilft, Sie auf dem Laufenden zu halten, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Messblende erhältlich in den Leitungsgrößen 0,5 bis 12 in. (15 bis 300 mm) für Anwendungsflexibilität
  • Durchflussmessgeräte werden vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert, um einen schnellen Einbau zu ermöglichen
  • . Die Durchflussmesser-Technologie macht zusätzliche Rohrleitungsöffnungen überflüssig und stellt eine integrierte störungsfreie Lösung
bereit.
  • Das Primärelement verfügt optional über einen Selbstzentriermechanismus, der die Installation vereinfacht
.
  • Bluetooth-Konnektivität® sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
  • . Das hintergrundbeleuchtete Grafik-Display ist größer, bietet bessere Ablesbarkeit und ist in sieben Sprachen verfügbar
. Die
  • vollverschweißte, hermetische SuperModule Edelstahlplattform widersteht den Auswirkungen von Überdruck und statischem Druck
  • Branchenweit führend: 20 Jahre Garantie gemäß gesonderten Bedingungen und 20 Jahre Stabilität
  • Schnellere Ansprechzeiten von unter 50 ms
  • Das Messspannenverhältnis von 800:1 reduziert die Anzahl der Einzelmodelle, die Sie auf Lager halten müssen
  • Vollständige Diagnoseabdeckung vom Prozess bis zur Messwarte
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorverwendungszertifikat der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen