Fallback image
Rosemount™ 4051SFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 4051SFP – Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende

Rosemount 4051SFP Integral Orifice Flow Meter offers easy installation and accurate small line flow measurement, with 20 year warranty and stability, Bluetooth® connectivity for safer configuration and advanced diagnostics for proactive insights.

Das Durchflussmessgerät Rosemount 4051SFP mit integrierter Messblende ermöglicht eine problemlose Installation und äußerst präzise Durchflussmessungen bei kleinen Nennweiten von 15 bis 40 mm (0,5 bis 1,5 Zoll). Mit seiner branchenweit führenden Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre ist das Durchflussmessgerät Rosemount 4051SFC mit integrierter Messblende so gebaut, dass es auch harten Prozessen und rauen Umgebungen standhält. Dank Bluetooth®-Konnektivität können Konfiguration und Wartung vereinfacht und gleichzeitig die Personalsicherheit erhöht werden, da gefährdete Bereiche vermieden werden. Die integrierte erweiterte Diagnose sorgt zudem für tiefere Einblicke und hilft, Sie auf dem Laufenden zu halten, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.

Hauptmerkmale

  • Das in eine Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierte Primärelement vereinfacht den Einbau.
  • Ausführung für kleine Nennweiten von 15 bis 40 mm (0,5 und 1,5 Zoll) ermöglicht optimale Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung.
  • Um schnellen Einbau zu ermöglichen, werden Durchflussmessgeräte vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert.
  • Bluetooth®-Konnektivität sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
  • Das grafische, hintergrundbeleuchtete Display ist größer, leichter abzulesen und in sieben Sprachen verfügbar
  • Die vollverschweißte, hermetische SuperModule-Edelstahlplattform widersteht den Auswirkungen von Überdruck und statischem Druck
  • Branchenweit führende Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre
  • Verkürzte Ansprechzeiten von weniger al 50 ms
  • Das Messspannenverhältnis von 800:1 reduziert die Anzahl der Einzelmodelle, die Sie auf Lager halten müssen
  • Vollständige Diagnoseabdeckung vom Prozess bis zur Warte
  • Schneller und einfacher Geräteanschluss vereinfacht die Bedienerarbeit
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen