Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer
Rosemount 4088 MultiVariable Transmitter, designed for oil & gas operations, handles pressure spikes while maintaining performance.
Hauptmerkmale
- Modbus-Messumformer ermöglicht Multivariable-Messungen in Kombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Temperatur
- Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
- Optimierte Sensortechnologie erfasst starke Durchflussschwankungen, die bei der Öl- und Gasförderung häufig auftreten.
- Leistungsklasse „Enhanced for Flow“ bietet eine erhöhte Genauigkeit der Messwerte von ±0,05 %
- LCD-Anzeige ermöglicht die Anzeige der Daten direkt an der Messstelle für einen besseren Einblick in den Prozess.
- Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen