Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Rosemount™ Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer der Serie 4390

These transmitters provide continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion and erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need

Die Rosemount Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer der Serie 4390 liefern kontinuierliche, genaue und hochempfindliche Daten zur Korrosions- und Erosionsüberwachung in Echtzeit, die eine maximale Leistung durch Prozessoptimierung ermöglichen und kostspielige Begehungen überflüssig machen. Die Messumformer liefern durch die Verwendung erstklassiger Instrumente überlegene Daten zum Korrosions- und Erosionsmanagement und bieten so eine verbesserte Datenverarbeitung, flexible Datenmanagementlösungen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

Hauptmerkmale

  • Liefert kontinuierliche, präzise und hochsensible Überwachungsdaten Korrosionsmessumformer kompatibel mit ER- und LPR Sonden von Emerson und anderen führenden Anbietern Erosionsmessumformer kompatibel mit Sonden mit einem bis vier Elementen von Emerson und anderen wichtigen Anbietern Sondenkabel mit bis zu 20 m Länge ermöglicht eine flexible, praktische Aufstellung zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements 15x bessere Abtastrate im Vergleich zur vorherigen Generation Verbesserte Messgenauigkeit und reduzierte Wartung WirelessHART® – Nahtlose Kompatibilität mit vorhandenen Geräten von Emerson Optimierter Stromverbrauch – Akku hält bis zu 4x länger im Vergleich zur vorherigen Generation