Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Rosemount™ 4392 Wireless Erosionsmessumformer

This transmitter provides continuous, accurate and highly sensitive real time erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need of costly

Die Rosemount 4392 Wireless Erosionsmessumformer liefern kontinuierliche, genaue und hochempfindliche Daten zur Erosionsüberwachung in Echtzeit, die eine maximale Leistung durch Prozessoptimierung ermöglichen und kostspielige Begehungen überflüssig machen. Der Messumformer liefert durch die Verwendung erstklassiger Instrumente überlegene Daten zum Erosionsmanagement und bietet so eine verbesserte Datenverarbeitung, flexible Datenmanagementlösungen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

Hauptmerkmale

  • Liefert kontinuierliche, präzise und hochsensible Überwachungsdaten
  • Erosionsmessumformer kompatibel mit Sandsonden von Emerson und anderen führenden Anbietern
  • Erosionsmessumformer kompatibel mit Sonden mit einem bis vier Elementen von Emerson und anderen führenden Anbietern
  • Sondenkabel mit bis zu 20 m Länge ermöglicht eine flexible, praktische Aufstellung zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale
  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements
  • 15x bessere Abtastrate im Vergleich zur vorherigen Generation
  • Verbesserte Messgenauigkeit und reduzierte Wartung
  • WirelessHART® – Nahtlose Kompatibilität mit vorhandenen Geräten von Emerson
  • Optimierter Stromverbrauch – Akku hält bis zu 4x länger im Vergleich zur vorherigen Generation