Fallback image
Rosemount™ 4600 Pressure Transmitter

Rosemount™ 4600 Druckmessumformer

Rosemount 4600 Pressure Transmitter is ideal for oil and gas applications, measuring up to 20,000 psi with a 40:1 rangedown.

Der Rosemount 4600 Öl- und Gastafeldruckmessumformer ist ideal für Schalttafelmontageanwendungen und bietet zuverlässige Leistung nach Industriestandard. Dieser Druckmessumformer ist in der Lage, hohe Druckstufen von bis zu 1 379 bar (20 000 psi) zu messen und bietet eine Reichweite von bis zu 40:1 für mehr Flexibilität. Darüber hinaus zeichnet sich dieses Gerät durch ein kompaktes, leichtes Design mit einer vollständig geschweißten Edelstahlkonstruktion aus und bietet eine stabile und robuste Lösung, die selbst rauen Umgebungen standhält.

Hauptmerkmale

  • Messung von hohen Drücken bis zu 1 379 bar (20 000 psi) bietet eine stabile und zuverlässige Lösung.
  • Kompakte, leichte Ausführung ist ideal für Anwendungen mit Schalttafelmontage geeignet.
  • Voll verschweißte Edelstahlausführung maximiert die Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Messspannenverhältnis bis zu 40:1 erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Installierte Stabilität von ±0,5 % der oberen Messbereichsgrenze (URL) für 3 Jahre minimiert die Wartungskosten und verbessert die Effizienz.