Rosemount™ 470 Überspannungsschutz (veraltet)
Hauptmerkmale
- Schützt feldmontierte Messumformer vor Schäden durch Spannungsspitzen, die durch Blitzschlag, Schweißarbeiten, elektrische Großverbraucher oder Schaltspitzen verursacht werden.
- Schutz von Messumformern bei wiederholten Blitzeinschlägen von bis zu 5 000 A bietet langfristige Haltbarkeit von Instrumenten.
- Überstand bei im Labor simulierten Blitzschlägen 2 000 A bzw. 10 000 V ohne Schäden, um die bewährte Zuverlässigkeit zu belegen.
- Ausführung mit wetterfestem Edelstahlgehäuse funktioniert unter schwierigen Umgebungsbedingungen, einschließlich hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Optionen für Zweileiter-, Low Power- oder Dreileiter-Messumformer bieten flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Kompatibilität mit beliebigen Rosemount Messumformern bietet Schutz von Instrumenten über einen großen Bereich von extremen Anwendungen.