Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Rosemount™ 500 Gas-Chromatograph

The Rosemount 500 process gas chromatograph delivers precise, continuous monitoring of selected components in gas or liquid streams, ideal for refining, petrochemical, power, and environmental

Der Rosemount™ Prozessgas-Chromatograph 500 wurde für eine Reihe von Raffinerie-, Petrochemie-, Kraftwerks- und Umweltanwendungen entwickelt, in denen ausgewählte Komponenten in Gas- und Flüssigkeitsströmen genauestens und kontinuierlich überwacht werden müssen.

Hauptmerkmale

  • Bewährte Leistungsmerkmale in unzähligen erfolgreichen Installationen weltweit.
  • Isothermanalyse mit einem oder mehreren Wärmeleitfähigkeitsdetektoren/Kontaktöfen.
  • Vollständig kompatibel mit modernen Ethernet-Netzwerken und Prozessleitsystemen.
  • Konzipiert für Feldmontage ohne den Bedarf an teuren Gehäusen und ohne Einschränkungen der analytischen Performance.
  • Chromatograph-Membranventile mit 6 Ports.
  • Flüssigkeits- und Gasanalyse in einem einzigen Gerät.
  • Empfindlichkeit der Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (WLD) bis zu wenigen ppm (Parts per Million).
  • Flammenphotometrischer Detektor (FPD) ist ebenfalls verfügbar.
  • Jedes Modell 500 wird für mindestens 24 Stunden ausgiebigen Tests in einer Klimakammer zwischen –18 °C und 55 °C unterzogen.
  • Das letzte Chromatogramm für jede Messung und jeden Messgasstrom wird im Prozessgas-Chromatographen gespeichert.
  • Archiviert bis zu 64 Durchschnittswerte und bis zu 35 Tage Standardmessungen und -berechnungen.