Fallback image
rosemount 5081 explosion-proof transmitter

Rosemount™ 5081 Messumformer mit Ex-Schutz

The Rosemount 5081 Explosion-proof Transmitter is a loop-powered device supporting inputs from pH/ORP, conductivity (contacting and toroidal), and amperometric sensors, including dissolved oxygen,

Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Ein-Kanal-Gerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Eingaben von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/ORP-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) und amperometrischen Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.

Hauptmerkmale

  • Robuste explosionsgeschützte Bauweise aus hochbelastbarem Aluminiumguss
  • Schnellstart-Programmierung ermöglicht eine schnellere Installation
  • Zulassungen für Ex-Bereiche umfassen Eigensicherheit, keine Funken erzeugend und Ex-Schutz
  • Digitale HART® oder Profibus DP-Kommunikation bietet Einblick in Prozessparameter
  • Problemlose Konnektivität mit SPS und Leitsystemen durch Auswahlmöglichkeit von HART® oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation