Fallback image
rosemount 550dw-single-use-dissolved-oxygen-sensor-adapter

Rosemount™ 550DW Einwegadapter für Sensoren zur Messung von gelöstem Sauerstoff

Der Rosemount 550DW Einwegadapter für Sensoren zur Messung von gelöstem Sauerstoff (DO) ist mit standardmäßigen Sensoren für gelösten Sauerstoff (DO) aus Edelstahl kompatibel, für die Verwendung mit dem Rosemount Hx438 Sensor für gelösten Sauerstoff validiert und für die Platzierung in einem Einweg-Bioreaktorbeutel geeignet. Da nur der gammabestrahlte Adapter für Sensoren zur Messung von gelöstem Sauerstoff mit der Prozesslösung in Kontakt kommt, kann der Sensor für mehrere Chargen verwendet werden. Der Adapter für Sensoren zur Messung von gelöstem Sauerstoff kann bis zu drei Jahre gelagert und vor der Inbetriebnahme mit Frischluft kalibriert werden, um die Funktionalität ohne Füllprodukt im Bioreaktorbeutel zu überprüfen.

Hauptmerkmale

  • Sensorfenster kompatibel mit Standardsensoren für gelösten Sauerstoff ohne Verringerung der Messleistung
  • Ermöglicht die Anpassung von für Edelstahl-Bioreaktoren konzipierten Sensoren für gelösten Sauerstoff für den Einsatz in Einweg-Bioreaktorbeuteln
  • Adapter wird in Einweg-Bioreaktorbeutel installiert und gammabestrahlt geliefert
  • Membran erlaubt ohne Sensor bis zu 10 psi Druck und mit installiertem Sensor bis zu 30 psi Druck
  • Kompatibel mit 120-mm-Sensor mit Prozessanschluss PG 13,5
  • Alle mediumberührten Werkstoffe entsprechen USP Class VI, sind ADI-frei und wurden für minimale extrahierbare Stoffe ausgewählt
  • Mehrfache Verwendung von Sensoren für gelösten Sauerstoff in mehreren Chargen ohne Autoklavieren, da die Sensoren nicht mit Prozesslösungen in Kontakt kommen
  • Optimiert für die Verwendung mit dem Rosemount Hx438 Sensor für gelösten Sauerstoff und Rosemount 56 Zwei-Kanal-Messumformer für Softwarekompatibilität
  • Der Rosemount 550DW Adapter für Sensoren für gelösten Sauerstoff hat eine Haltbarkeit von drei Jahren