Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Rosemount™ 56 Zweikanal-Messumformer

The Rosemount 56 Dual Channel Transmitter is a line-powered device accepting inputs from pH/ORP sensors, ISE, flow, current, conductivity (contacting and toroidal), turbidity, and amperometric

Der Rosemount 56 Zwei-Kanal-Messumformer ist ein netzbetriebenes Gerät, das Eingaben von pH/ORP-Sensoren, ionenselektiven Elektrodensensoren (ISE), Durchfluss-, Strom-, Leitfähigkeits- (konduktiv und induktiv), Trübungs-, Chlor- und Ozonsensoren sowie von Sensoren für gelösten Sauerstoff verarbeiten kann.

Hauptmerkmale

  • Abruf von Kalibrier- und Messdaten durch Aufrufen des Datenlogger über USB
  • Entwicklung effizienter Prozesse durch Verwendung des integrierten PID-Reglers
  • Schneller Überblick über wichtige Informationen auf einer großen, konfigurierbaren Anzeige
  • Digitale HART® oder Profibus DP-Kommunikation ermöglicht die Übertragung von Prozessparametern
  • Leistungsstarkes Gerät mit Datenaufzeichnung und PID-Regler erhöht die Gebrauchstauglichkeit