Fallback image
Rosemount™ 565 Multiple Spot Temperature Sensor

Rosemount™ 565 Temperaturmesskette

The Rosemount 565 Multiple Spot Temperature Sensor accurately measures average product temperature using multiple Pt-100 elements at various heights and connects seamlessly to the Rosemount 2240S

Die Rosemount 565 Temperaturmesskette misst die Temperatur mit einer Reihe von Pt-100-Messelementen, die in unterschiedlichen Höhen angebracht sind, und liefern so ein Tanktemperaturprofil und die Durchschnittstemperatur. Bei der Ermittlung der Produkttemperatur kommen nur die vollkommen eingetauchten Elemente zum Einsatz. Jeder Sensor ist mit einem Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit Mehrfacheingang verbunden.

Hauptmerkmale

  • Nettovolumengenauigkeit für eichamtlichen Verkehr mit 3- oder 4-Leiter-Temperaturmessketten für Lagertanks für flüssige Massengüter.
  • Verbesserung der Genauigkeit durch einzigartige Sensorkalibrierung.
  • Messung der Flüssigkeitstemperatur mit bis zu 16 Messelementen.
  • Kombination mit integriertem Wassertrennschichtsensor (Rosemount 765 Temperaturmesskette mit integriertem Wassertrennschichtsensor).
  • Breite Palette an Zubehörteilen wie Ankergewichten und Dampfkappen.