Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Rosemount™ 570 Gas-Chromatograph

The Rosemount 570 Gas Chromatograph offers a wide range of field-mounted analysis options.

Die Rosemount 570 Gas-Chromatographen bieten den größten Bereich an Analyseoptionen, die heute in einem feldmontierten Gaschromatographen angeboten werden. Ganz gleich, ob es sich um eine Heizwert- oder Kontaminationsspurenmessung, um die Kontrolle der Pipeline-Integrität, Produktqualität oder des Prozesses handelt, das Modell 570 ist flexibel genug, um Ihren Analyseanforderungen gerecht zu werden. Die bewährte Technologie und die Software der Serie 570 bieten überragende Zuverlässigkeit und Präzision, geringere Installations- und Betriebskosten, große Anwendungsflexibilität und eine beispiellose Messleistung.

Hauptmerkmale

  • Höchste angegebene Genauigkeit (±0,25 BTU/1 000 für C6+ Analyse über einen großen Bereich von Umgebungstemperaturen).
  • Großer dynamischer Bereich von Prozent bis Spurenelemente.
  • Zuverlässige Leistung über einen großen Bereich von Umgebungstemperaturen (–18 °C bis 55 °C [0 °F bis 131 °F]).
  • Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten.
  • Kein Gehäuse und keine Instrumentenluft erforderlich.
  • Niedriger Helium- und Stromverbrauch.
  • Längste Garantien für Chromatographventile und Säulen.
  • Ethernet- und Modbus-Konnektivität.
  • MON2000™ Software-Einrichtung und Diagnose.
  • Identische Konfiguration und Bedienung für alle Modelle – keine zusätzlichen Schulungen erforderlich.