Fallback image
Rosemount™ 5708 3D-Scanner für Feststoffe mit akustischer Phased-Array-Technologie

Rosemount™ 5708 3D-Scanner für Feststoffe mit akustischer Phased-Array-Technologie (veraltet)

Dieses Produkt ist jetzt veraltet. Nachfolgend finden Sie diesbezügliche Dokumentationen und Zeichnungen.
Kontaktieren Sie Ihren Emerson Vertreter bzgl. Ihrer Messanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Die 3D-Darstellung gewährt eine bessere Entscheidungsfindung durch den Einblick in das Silo.
  • Überwachung mehrerer Behälter an mehreren Standorten mit der Rosemount 3DMultiVision™ Software.
  • Die Bestandsmessung in großen Lagereinrichtungen ist möglich, da die Behältergröße nicht eingeschränkt ist.
  • Selbstreinigende Antenne minimiert die Wartungszeit.