Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount 585 annubar primary element

Rosemount™ 585 Annubar™ Wirkdruckgeber für schwierige Einsatzbedingungen

The Rosemount 585 Annubar Primary Element delivers accurate flow measurement with a solid, durable sensor for severe service and temps up to 1500°F (815°C).

Der Rosemount 585 Annubar Wirkdruckgeber wurde mit einem Sensor entwickelt, der eine außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung für Durchflussmessanwendungen bietet. Dieses Pitotrohr mit Mittelwertbildung verfügt über eine feste Sensorkonstruktion, ist für schwere Betriebsbedingungen und hohe Temperaturen (815 °C/1 500 °F) geeignet und ist in einer Reihe von verschiedenen Materialien erhältlich. Dieser Sensor beinhaltet auch ein symmetrisches Design für bidirektionale Durchflussmessungen, um die Flexibilität der Anwendung zu erhöhen.

Hauptmerkmale

  • Ausführung des Sensors ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit schwierigen Bedingungen und hohen Temperaturen (815 °C [1 500 °F]).
  • Verschiedene Werkstoffoptionen werden einer großen Breite von Prozessanforderungen gerecht.
  • Symmetrische Sensorausführung ermöglicht Messungen des Durchflusses in beiden Richtungen.
  • Leichte Ausführung für große Nennweiten bietet kosteneffektive Lösung mit Wirkdruckgeber.
  • Große Breite an Prozessanschluss-Montagekonfigurationen sorgt für hohe Flexibilität bei der Montage in zahlreichen Prozessanwendungen.