Fallback image
rosemount-614-sensor-1-front

Rosemount™ 614 Punkt-Temperatursensor für kryogene Anwendungen

Engineered for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 614 enables accurate temperature monitoring during cool-down and leak detection.

Rosemount 614 wurde speziell entwickelt für Temperaturmessungen in kryogenen Anwendungen und in gekühlten Tanks.

Die Messelemente sind mit einem mineralisolierten, flexiblen Stahlkabel verbunden, was Temperaturmessungen während des Kühlvorgangs in Full-Containment-Tanks ermöglicht; sie lassen sich ebenso zur Leckerkennung in der Tankisolierung einsetzen. Die Temperaturmesselemente können einfach mittels einer konischen Verbindung oder Anschlussdose in den Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit Mehrfacheingang integriert werden.

Hauptmerkmale

  • Speziell entwickelt für Tieftemperaturanwendungen
  • Für Einpunkt-Temperaturmessungen sowie Kühlungs- und Leckerkennung
  • Schließen Sie über eine konische Verbindung oder Anschlussdose beliebig viele Messelemente an den Temperaturmessumformer an
  • Wählen Sie aus unserem umfangreichen Angebot an Zubehör