Fallback image
Rosemount 625 Combustible Gas Sensor

Rosemount™ 625ND Gassensor

Offers early gas leak detection with industry-leading NDIR technology, enhancing safety and sustainability.

Der Rosemount 625ND Sensor für brennbare Gase bietet branchenführende Funktionen und Leistungsspezifikationen mit nicht-dispersiver Infrarot-Technologie (NDIR). Der NDIR-Gassensor ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Gaslecks, erhöht die Sicherheit des Personals und verbessert die Nachhaltigkeit. Die Rosemount 625ND Gassensoren sind mit dem stationären Gaswarngerät Rosemount 925 kompatibel. Der Sensor für brennbare Gase ist nach den neuesten Normen für Ex-Bereiche und Leistung für den weltweiten Einsatz zugelassen.

Hauptmerkmale

  • Vorkalibrierter Sensor kann problemlos an einen Rosemount 925 Gasmessumformer angeschlossen und werkseitig für Butan, Propan, Methan, Ethylen oder Ethan kalibriert werden
  • Gassensor kann außerhalb des Standorts kalibriert und später installiert werden
  • Gassensor speichert eigene Konfigurationseinstellungen und Kalibrierinformationen
  • Intelligentes Sensormodul reduziert mit längeren Kalibrierintervallen die Wartungskosten und Ausfallzeiten
  • Bei Verbindung mit einem Rosemount 925 Gasmessumformer kommuniziert der Gassensor kontinuierlich digital und ermöglicht so einen stabilen, präzisen Schutz mit schnellem Ansprechverhalten selbst bei großer Entfernung zwischen Sensor und Transmitter.