Fallback image
rosemount 628 toxic gas sensor

Rosemount™ 628 Universal-Gassensor

Rosemount 628 Sensors for combustible and toxic gas detection. Intrinsically safe, hot-swappable modules for use with the Rosemount 928 Wireless Gas Monitor.

Elektrochemische Gassensoren der Rosemount Serie 628 bieten hohe Spezifität, schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer. Alle Rosemount 628 Sensoren sind mit dem Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor kompatibel. Die elektrochemische Sensorzelle verfügt über Technologie gemäß Industriestandard, die in konventionellen kabelgebundenen Gasdetektoren eingesetzt wird, um auch an abgelegenen und schwer zugänglichen Orten eine konsistente Erkennung toxischer Gase zu ermöglichen. Gassensortypen erfassen Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenmonoxid (CO) und Sauerstoffmangel (O2).

Hauptmerkmale

  • Elektrochemisches, Hot-Swap-fähiges Sensormodul mit Diagnosefunktionalitäten zur Erkennung des Endes der Lebensdauer kann ohne Werkzeug im Gelände aufgebaut werden.
  • Eigensicherer Sensor, bestehend aus einem elektrochemischen Sensorelement in einem robusten Kunststoffgehäuse.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.