Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer
This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.
Hauptmerkmale
- Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
- Best-in-Class-Wireless-Genauigkeit und Stabilität für Prozessautomatisierung.
- Robustes Doppelkammergehäuse bietet zusätzliche Zuverlässigkeit vor Ort
- Rosemount X-well-Technologie misst die Temperatur ohne Prozesspenetration und bietet so geringere Design-, Installations- und Wartungskosten.
- Messumformer/Sensor-Anpassung liefert höhere Genauigkeit, indem die exakten Sensoreigenschaften an den Messumformer angepasst werden
- LCD-Display bietet Zugriff vor Ort auf Mess- und Diagnoseinformationen für einen verbesserten Prozesseinblick
- Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
- Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.