Fallback image
rosemount 648 wireless temperature transmitter

Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer

This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.

Der Rosemount 648 Wireless Temperaturmessumformer bietet erstklassige drahtlose Genauigkeit und Stabilität bei der Prozessüberwachung. Dieser langlebige Messumformer ist mit einem Zweikammergehäuse zur Feldzuverlässigkeit ausgestattet. In Kombination mit der Rosemount X-well™ Technologie und dem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme kann dieser Messumformer eine genaue Messung der Prozesstemperatur über einen Wärmeleitfähigkeitsalgorithmus im Messumformer liefern, wodurch ein Schutzrohr oder eine Prozessdurchdringung entfällt.

Hauptmerkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Best-in-Class-Wireless-Genauigkeit und Stabilität für Prozessautomatisierung.
  • Robustes Doppelkammergehäuse bietet zusätzliche Zuverlässigkeit vor Ort
  • Rosemount X-well-Technologie misst die Temperatur ohne Prozesspenetration und bietet so geringere Design-, Installations- und Wartungskosten.
  • Messumformer/Sensor-Anpassung liefert höhere Genauigkeit, indem die exakten Sensoreigenschaften an den Messumformer angepasst werden
  • LCD-Display bietet Zugriff vor Ort auf Mess- und Diagnoseinformationen für einen verbesserten Prozesseinblick
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.