Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 6888C In Situ Oxygen Analyzer for Hazardous Areas

Rosemount™ 6888C In Situ-Sauerstoffanalysator für Ex-Bereiche

The Rosemount 6888 Xi Transmitter displays key info from 6888A/C Oxygen Analyzers for centralized remote autocalibration, diagnostics, alarms, and features.

Der Rosemount 6888C In Situ-Sauerstoff-Analysator unterstützt die Optimierung von Kesseln und brennstoffbetriebenen Heizanlagen in Ex-Bereichen. Die Kalibrierung in Ex-Bereichen wird durch die optionale Integration der Magnetventile im Sondenkopf vereinfacht. Die Wartungskosten sinken dank des neu konzipierten modularen Filters und der Flammensperrenbaugruppe.

Hauptmerkmale

  • Bietet branchenführende Genauigkeit von ±0,75 % des Messwerts oder ±0,05 % Sauerstoff (es gilt der jeweils größere Wert)
  • Digitale Kommunikation HART® 5 und FOUNDATION™ Fieldbus Protokolle für ein breites Anwendungsspektrum verfügbar
  • Die optionale Xi Elektronik bietet eine Bedientastatur (LOI), eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und erweiterten Softwarefunktionen
  • Adapter für die Sondenmontage ermöglichen die Verbindung mit folgenden bestehenden Installationen: Westinghouse, World Class 3000, Oxymitter und ein Großteil der Sauerstoffsonden von Mitbewerbern
  • Fortschrittliche Sensordiagnosen zeigen die Kalibrieranforderung und die Verstopfung des Staubfilters an
  • Der Rosemount 6888C In Situ-Sauerstoffanalysator ist vollständig vor Ort reparabel und verfügt über eine variable Sondeneinbaulänge (optional)
  • Die robuste Zirkonoxid-Sauerstoffmesszelle mit katalytisch platinierten Perlen erhöht die Zelllebensdauer in Gegenwart von Schwefel und anderen Giftstoffen
  • Die robuste, explosionsgeschützte Bauweise erfüllt alle Zulassungsanforderungen für ATEX/ IECEx Ex d und CSA Class 1, Division/Zone 1.
  • Die Wartungskosten werden geringer dank des neu konzipierten modularen Filters und der Flammensperrenbaugruppe.