Fallback image
rosemount 68q temperature sensor

Rosemount™ 68Q Temperatursensor für Hygieneanwendungen

This industry-standard, resistance temperature detector (RTD) sensor is engineered to provide flexible and reliable temperature measurements in hygienic process environments for the food and

Der Rosemount 68Q Temperatursensor für Hygieneanwendungen ist ein Widerstandsthermometer (RTD) nach Industriestandard. Dieser Sensor wurde entwickelt, um flexible und zuverlässige Temperaturmessungen in hygienischen Prozessumgebungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Pharma- und Life-Science-Industrie zu ermöglichen. Dieses Widerstandsthermometer verfügt über einen Tri Clamp® hygienischen Abschlussdeckel, der für eine einfache Installation konfiguriert wurde, und sein aseptischer Prozessanschluss ist für totraumfreie Clean-in-Place(CIP)-Messanwendungen geeignet.

Hauptmerkmale

  • Ausführung für hygienische Prozessumgebungen erfüllt die Anforderungen der Nahrungsmittel und Getränke-, pharmazeutischen sowie biotechnologischen Industrie
  • Tri Clamp-Enddeckel bietet Einbaulängen von 25,4 bis 241,3 mm (1,0 bis 9,5 Zoll), um die Installation zu vereinfachen
  • Temperaturbereich von –50 bis +200 °C (–58 bis +392 °F) ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, die Langlebigkeit erfordern
  • Aseptische Prozessanschlüsse geeignet für CIP-, totraumfreie und Messanwendungen
  • Oberflächenbeschaffenheit des Sensors und Edelstahl-Anschlussköpfe entsprechen den 3-A® Hygienestandards und sorgen für zuverlässige Leistungsmerkmale
  • Verschiedene Optionen für Gehäuse und Anschlusskopf bieten flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Verschweißung der Sensorkapsel in einer hygienischen Abschlussdeckel/Schaft-Baugruppe aus Edelstahl 316 sorgt für stabile Leistungsmerkmale
  • Kalibrierdaten mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessern die allgemeinen Leistungsmerkmale und Genauigkeit des Sensors
  • Optionale Elektropolierung mediumberührter Teile erfüllt spezielle Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit