Fallback image
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input or Output Transmitter

Rosemount™ 702 Wireless Messumformer für binäre Dual-Eingangssignale

The Rosemount 702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter offers two inputs with WirelessHART® technology and can also serve as a repeater.

Der Rosemount™ 702 Wireless Messumformer für binäre Dual-Eingangssignale ist ein kostengünstiges und einbaufertiges Gerät mit zwei Eingängen. Mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit der WirelessHART® Technologie bietet dieser Messumformer Zugang zu binären Messpunkten, die aufgrund von Verkabelungskosten und fehlendem E/A-Modul nicht mit dem Leitsystem verbunden sind. Das Gerät wird häufig als Repeater verwendet und kann zur Überwachung des Zugriffs durch das Personal und zur Überwachung von Sicherheitsduschen und Augenspülstationen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Das installationsbereite Gerät ermöglicht den Zugriff auf binäre Punkte, die nicht mit dem Steuersystem verbunden sind.
  • Anwendungsflexibilität, einschließlich Repeater und Monitor für Sicherheitsduschen und Augenspülstationen.
  • Konzipiert für binären doppelten Schaltereingang mit Logik für Grenzkontakt- und Gegenkontakt-Anwendungen.
  • Kurzzeitige Eingänge werden kontinuierlich zwischen Wireless-Aktualisierungen gemessen.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die SmartPower™ Lösung bietet einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer entfernt werden muss.