Fallback image
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input or Output Transmitter

Rosemount™ 702 Wireless Discrete-Messumformer für binäre Dual-Eingangs- oder Ausgangssignale

Single or dual channel capacity, enabling economical access to remote discrete points. It supports non-powered switches and can be used for basic control or switching where wiring or I/O is limited.

Der Rosemount™ 702 Wireless-Messumformer für binäre Dual-Eingangs- oder Ausgangssignale verfügt über Ein- oder Zweikanalkapazität und ist eine kostengünstige, zuverlässige und drahtlose Lösung. Dieser Messumformer bietet Zugang zu binären Messpunkten durch das Steuerungssystem, die ansonsten aufgrund von Verkabelungskosten und fehlendem E/A-Modul nicht angeschlossen sind, und nimmt Eingaben von einer Vielzahl von nicht mit Strom versorgten Schaltertypen wie Druck-, Durchfluss- und Füllstandsschalter entgegen. Das Gerät ist einfach zu installieren und kann zur einfachen Steuerung eingesetzt werden, wenn die Ausgänge verwendet werden, oder als einfacher Schalter.

Hauptmerkmale

  • Ein- oder Zweikanalkapazität ermöglicht den einfachen Zugriff auf binäre Punkte für eine rationalisierte und effektive Lösung.
  • Das Gerät kann zur einfachen Steuerung eingesetzt werden, wenn die Ausgänge verwendet werden, oder als einfacher Schalter für die Flexibilität in der Anwendung.
  • Das anpassbare Gerät kann Eingangssignale einer Vielzahl spannungsloser Schaltertypen wie Druck-, Durchfluss- und Füllstandsschalter verarbeiten.
  • Kurzzeitige Eingänge werden kontinuierlich zwischen Wireless-Aktualisierungen gemessen.
  • Die WirelessHART®-Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die SmartPower™ Lösung bietet einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer entfernt werden muss.