Fallback image
Rosemount™ 705 Wireless Totalizing Transmitter

Rosemount™ 705 Wireless Zähler-Messumformer

Enhance turbine flow measurement with the Rosemount 705 Wireless Totalizing Transmitter.

Verbessern Sie Ihre Turbinendurchflussmessungen mit dem Rosemount™ 705 Wireless Zähler-Messumformer. Der Messumformer ist ausgestattet mit kabelloser Technologie, die kontinuierlich die durchschnittliche Durchflussrate und Gesamtvolumenmessung selbst aus weit entfernten und herausfordernden Betriebsumgebungen heraus überträgt. Der kabellose Messumformer kommt installationsfertig an und stellt Ihnen kontinuierlich zuverlässige Impulsdaten aus Einsatzgebieten zur Verfügung. Zudem liefert das System vorausschauende Diagnostikdaten zum Zustand der Instrumente, damit Sie rechtzeitig Wartungsarbeiten veranlassen können.

Hauptmerkmale

  • Einbaufertige Ausführung ermöglicht den einfachen Anschluss an Turbinendurchflussmesser oder Geräte mit Impulsausgang.
  • 0–10 kHz Impulseingang bietet eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten mit Anwendungen.
  • Abgesetzte oder direkte Montage erhöht die Installations- und Betriebsflexibilität.
  • Externe Antennen sorgen für zusätzliche Flexibilität und Kommunikation über eine große Entfernung.
  • Mögliche Anwendungen umfassen bestehende Feldinstallationen zur Messung des Wasserflusses in Injektionsbohrlöchern.
  • Die WirelessHART®-Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die SmartPower™ Lösung bietet einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer entfernt werden muss.