Fallback image
rosemount 751 field signal indicator

Rosemount™ 751 Feldanzeigegerät

Der Rosemount-Anzeiger 751 liefert Prozessdaten in schwierigen Umgebungen, funktioniert mit Zweileiter-Messumformern für Druck, Durchfluss, Füllstand oder Temperatur und eignet sich für enge Räume.

Erhalten Sie mit dem Rosemount 751 Feldanzeigegerät, das für raue Industrieumgebungen ausgelegt ist, Zugang zu wichtigen Prozessdaten. Dieses Feldanzeigegerät lässt sich problemlos mit einem beliebigen Zweileiter-Messumformer kombinieren, der Eingangsvariablen wie Druck, Durchfluss, Flüssigkeitsstand oder Temperatur misst. Ideal für Installationen, bei denen ein integrierter Anzeiger schwer abzulesen wäre. Es ist außerdem korrosionsbeständig und bietet sowohl explosionsgeschützte als auch eigensichere Zertifizierungen.

Hauptmerkmale

  • Anzeige wichtiger Prozessvariablen in Installationen, bei denen ein integrierter Anzeiger nur schwer abzulesen wäre
  • Betrieb in Kombination mit einem beliebigen Zweileiter-Messumformer für Druck, Durchfluss, Flüssigkeitsstand oder Temperatur sorgt für eine hohe Anwendungsflexibilität
  • Mehrere LCD-Messgeräteoptionen
  • Großes Display mit 2 ¼ in. Durchmesser und einer 2 in. langen Skala für einfache Ablesbarkeit
  • Kann innerhalb des Gehäuses in Schritten von 90 Grad gedreht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Kompakte, robuste Ausführung bietet Vibrations- und Korrosionsbeständigkeit beim Einsatz in rauen industriellen Umgebungen