Rosemount™ 752 Externer FOUNDATION™ Feldbus Anzeiger
Rosemount 752 Fieldbus Indicator displays control variables near devices or in remote areas.
Hauptmerkmale
- Anzeige des Wertes von geregelten Variablen in der Nähe eines Stellgerätes bietet Einblicke in den Prozess.
- Bereitstellung wichtiger Prozessvariablen von Messumformern, die in unzugänglichen Bereichen installiert sind.
- Anordnungsmöglichkeit des Anzeigers an einem beliebigen Ort entlang des Segments erhöht die Anwendungsflexibilität.
- Konfiguration von bis zu acht Werten mit Messstellenkennzeichnung und Einheiten erfüllt eine große Breite von Anwendungsanforderungen.
- Anzeige der konfigurierten Daten in 3-Sekunden-Intervallen sorgt für die schnelle Bereitstellung umfassender Informationen.
- Erweiterte Berechnungs- und Regelungsfunktionen durch Verwendung einer optionalen Function Block Suite bieten zusätzliche Daten.