Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 770XA Gas-Chromatograph

The Rosemount 770XA Natural Gas Chromatograph delivers highly accurate field-mounted analysis with a wide ambient temperature range.

Rosemount 770XA Erdgas-Chromatographen bieten die genaueste Erdgasanalyse, die in einem feldmontierten Gaschromatographen (GC) verfügbar ist. Die Bauform des 700XA verbessert die Analysefähigkeiten, optimiert Bedienerfreundlichkeit und erweitert mit einem Umgebungstemperaturbereich von –20 °C bis +60 °C (–4 °F bis +140 °F) die Palette an Analyseoptionen in einem GC. Mit diesen erweiterten Merkmalen ist der 700XA ideal für den eichamtlichen Verkehr von Erdgas und Anwendungen, geeignet die eine erweiterte Analyse erfordern, wie C9+ (mit Kohlenwasserstoff-Taupunkt- und Krikondentherm-Berechnung) sowie C6+ mit Schwefelwasserstoff (H2S).

Hauptmerkmale

  • Bester C6+ Heizwert/BTU Reproduzierbarkeit verfügbar
  • ± / -0,01 % (± / -0,1 BTU/1 000 BTU) in temperaturgeregelter Umgebung
  • ± / 0,02 % (± / –0,2 BTU/1 000 BTU) in nicht kontrollierter Umgebung (–20 °C bis +60 °C/–4 °F bis +140 °F) mit drei Minuten Zykluszeit
  • Branchenbeste C9+ Reproduzierbarkeit verfügbar
  • ±0,0125 % des Heizwerts (±0,125 BTU/1 000 BTU) in kontrollierter Umgebung
  • ±0,025 % (±0,25 BTU/1 000 BTU) des Heizwerts in unkontrollierter Umgebung (–20 bis +60 °C [–4 bis +140 °F]) mit fünf Minuten Zykluszeit
  • Großer dynamischer Bereich von Prozent bis zu Spurenelementen von 2 ppm
  • Zuverlässige Leistung über einen großen Bereich von Umgebungstemperaturen.
  • –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F)