Fallback image
rosemount 78 temperature sensor

Rosemount™ 78 Widerstandsthermometer (in NA und LA nicht mehr lieferbar)

* Produktion wurde in Nord- und Lateinamerika eingestellt *

Als Pt100-385-Sensor gemäß Industriestandard bietet das Rosemount 78 Widerstandsthermometer eine Konfiguration mit Einzel- oder Doppelelement und die Genauigkeitsklasse A oder B. Die Bauweise mit Drahtwicklung ist eine großartige Lösung für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit oder hohe Temperaturen erfordern. Es ist eine Vielzahl an Optionen für Gehäuse und Anschlussköpfe lieferbar sowie auch Kalibrieroptionen, einschließlich einer Sensorkalibrierung der Genauigkeitsklasse A oder mit Callendar-Van Dusen-Konstanten.

Hauptmerkmale

  • DocumentsDrawings