Fallback image
Rosemount™ 848T Temperature Transmitter

Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer

This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,

Der Rosemount 848T Temperaturmessumformer bietet eine „Best-In-Class“-Lösung für Temperaturmessungen mit hoher Messpunktdichte. Der ideale Messumformer für bis zu acht Temperaturmessungen in unmittelbarer Nähe zueinander, was den Verkabelungsaufwand reduziert und die Installation vereinfacht. Dieser Messumformer wurde mit Emersons Messwert-Validierungsdiagnose entwickelt und hilft Ihnen, Messkurvenfehler vorherzusagen und unnötige Stillstände zu vermeiden, was die Sicherheit und Produktivität erhöht.

Hauptmerkmale

• Reduzierte Prozesssteuerungskosten durch bis zu acht Temperaturmessungen pro Messumformer
• Vereinfachte Installation und reduzierte Verkabelung durch Messungen, die in unmittelbarer Nähe zueinander erfolgen können
• Empfängt bei Anwendungen mit