Fallback image
Flow Rosemount 8705K Flanged Magnetic 1

Rosemount 8705 magnetisch-induktive Sensoren in Flanschbauweise für Durchflussmessgeräte

Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Sensors ensure long-lasting performance with an all-welded, hermetically sealed construction that protects against moisture and contaminants.

Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssensoren in Flanschbauweise sorgen für langfristig zuverlässige Leistung, selbst in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bewirkt eine hermetische Abdichtung, die vor Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Sensors, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst in den aggressivsten Umgebungen geschützt sind. Ein abnehmbarer und austauschbarer Anschlussklemmenblock ermöglicht einfache Reparaturen am Einsatzort, ohne dass das gesamte Messgerät ausgetauscht werden muss.

Hauptmerkmale

  • Das vollständig verschweißte Sensorgehäuse bietet eine hermetische Abdichtung für maximalen Schutz.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern um die Elektroden herum, um potenzielle Leckagen von Prozessflüssigkeit aufzufangen.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.