Fallback image
PROD-flow-rosemount-8712H-slurry-transmitter-magnetic-PDP-01

Rosemount™ 8712H Magnetisch-induktiver High-Signal-Durchflussmessumformer (veraltet)

Dieses Produkt ist jetzt veraltet. Nachfolgend finden Sie diesbezügliche Dokumentationen und Zeichnungen.
Kontaktieren Sie Ihren Emerson Vertreter bzgl. Ihrer Messanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Vereinfachte Nutzung mit praktischem Design für die Wandmontage und intuitivem Bedieninterface.
  • Maximale Zuverlässigkeit und Schutz gegen Feuchtigkeit mit dem Doppelkammer-Messumformergehäuse.
  • Stabile Messung in Schlammanwendungen mit einem Hochleistungs-Spulenantriebsstrom und erweiterter Signalverarbeitung.
  • Die besten Vorteile eines magnetisch-induktiven AC-Messsystems kombiniert mit der Stabilität und Leistung der pulsierten DC-Technologie.