Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Rosemount 8785 Kalibriereinrichtung

The 8785 Calibration Standard is designed for use with the 8782 Slurry Transmitter. It can be used to provide an independent on-site validation of the 8782 calibration.

Die 8785 Kalibriereinrichtung wurde für den Einsatz mit dem 8782 Messumformer für Schlammanwendungen konzipiert. Sie kann für die unabhängige Vor-Ort-Überprüfung der 8782 Kalibrierung verwendet werden.

Hauptmerkmale

  • Speziell für den Einsatz mit dem 8782 Messumformer für Schlammanwendungen konzipiert.
  • Mobile und unabhängige Vor-Ort-Überprüfung der Messumformer-Kalibrierung, ohne den Messumformer aus der Anlage zu entfernen.
  • Wird für eine digitale Abgleichskalibrierung des 8782 Messumformers für Schlammanwendungen benötigt.
  • Überprüfungsfähigkeit des Durchflusssignals bei 0 m/s, 0,9 m/s, 3 m/s und 9,2 m/s (0 ft/s, 3 ft/s, 10 ft/s und 30 ft/s).
  • NIST-Rückführbarkeit zur Überprüfung der Durchflussmessung.