Fallback image
Rosemount™ 8795 Magnetic Sensor

Rosemount™ 8795 magnetisch-induktiver Durchflusssensor

Dieses magnetisch-induktive Durchflussmessgerät wurde speziell für thermische Kühlkreisläufe und hydronische Durchflüsse in Rechenzentrumsanwendungen entwickelt und bietet eine hohe Signalstabilität und zuverlässige Leistung.

Der Rosemount 8795 magnetisch-induktive Durchflusssensor bietet dauerhafte, zuverlässige Leistung in Wasser- und Wasser-Glykol-Kühlkreisläufen, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen. Die vollständig verschweißte Konstruktion sorgt für eine hermetische Abdichtung, die vor Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen schützt und gleichzeitig die internen Komponenten und die Verdrahtung abschirmt, um maximale Zuverlässigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Der speziell für hydronische Kühlsysteme entwickelte Sensor ist hinsichtlich Konfiguration und Kalibrierung optimal auf die Bedingungen in Kühlkreisläufen abgestimmt und ermöglicht dadurch eine höhere Messgenauigkeit bei Anwendungen in Rechenzentren.

Hauptmerkmale

  • Umfassende Kompatibilität mit den Messumformern der Serien Rosemount 9732 und Rosemount 8700 bietet Flexibilität bei der Installation und Aufrüstung
  • Flexible Installationsoptionen mit der Short Run Install-Software ermöglichen in Verbindung mit dem Rosemount 9732 Messumformer eine Genauigkeit von ±0,5 % ohne Ein- und Auslaufstrecken
  • Vollständig verschweißtes, hermetisch abgedichtetes Sensorgehäuse schützt vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und gewährleistet so langfristige Zuverlässigkeit
  • Optimierte Kalibrierung für Wasser- und Wasser-Glykol-Kühlkreisläufe verbessert die Messleistung in hydronischen Anwendungen
  • Hindernisfreies Design ohne bewegliche Teile minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb von rund um die Uhr betriebenen Kühlsystemen