Fallback image
 Rosemount™ 8800 Flanged Vortex Flow Meter

Rosemount Vortex-Durchflussmessgerät der Serie 8800 mit Flanschanschluss

A gasket-free, non-clog meter body that eliminates potential leak points. Isolated sensors offer flow and temperature sensor replacement without breaking the process seal.

Das Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgerät in Flanschbauweise bietet mit einem dichtungs- und verstopfungsfreien Messgerätegehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und eliminiert somit potenzielle Leckagepunkte. Dies sorgt für maximale Prozessverfügbarkeit und verursacht weniger unplanmäßige Abschaltungen. Das 8800 Vortex in Flanschbauweise ist ideal für alle Anwendungen vom Allzweckeinsatz bis hin zu kompliziertesten Anforderungen geeignet. Die einzigartige Ausführung des 8800 zeichnet sich durch einen isolierten Sensor aus, der das Brechen von Prozessdichtungen beim Austausch von Durchfluss- und Temperatursensoren überflüssig macht.

Hauptmerkmale

  • Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit, verringert Wartungskosten und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
  • Das Ventil für kritische Prozesse (CPA-Option) bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheitsgewährleistung, indem es den Anwendern ermöglicht, die Integrität des Sekundärgehäuses zu überprüfen.
  • Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
  • Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
  • Alle Messsysteme sind kalibriert und erhalten eine eindeutige Kalibriernummer.
  • Zulassung gemäß IEC 61508 für den Einsatz in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung bis SIL 3.
  • Mittels Smart Fluid Diagnostics (intelligente Medien-Diagnosefunktion) können Änderungen in der Phase von Flüssigkeit zu Gas erkannt werden.