Fallback image
Product Image

Rosemount 8800 Reducer Vortex-Durchflussmessgeräte

Integral reducers that accurately measure lower flow rates while maintaining the same face-to-face dimensions as standard flanged Vortex meters.

Das Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgerät mit integrierter Reduzierung verwendet die zuverlässige Elektronik, den Sensor und das Gehäuse der Rosemount 8800 Serie und verfügt durch die integrierte Reduzierung über den Vorteil, geringere Durchflüsse präzise messen zu können. Durch diese Gerätebauweise erübrigt sich die Montage und das Schweißen separater Reduzierstücke und Rohrleitungen vor Ort, was die Installationskosten und das Projektrisiko erheblich reduziert. Darüber hinaus entsprechen die Abmessungen des Rosemount 8800 mit integrierter Reduzierung den Abmessungen der traditionellen Serie Rosemount 8800, um ultimative Vielseitigkeit zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

  • Verbesserte Messleistung für geringen Durchfluss mit einer intelligenten Reducer-Bauweise.
  • Mit eingebauten Reducern, welche die Montage vor Ort eliminieren, die Installation vereinfachen und die Kosten bzw. das Projektrisiko senken.
  • Dimensionierung des Messgeräts ohne Änderungen an der Verrohrung mit denselben Abmessungen von Dichtfläche zu Dichtfläche wie herkömmliche 8800 Messgeräte.
  • Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
  • Das Ventil für kritische Prozesse (CPA-Option) bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheitsgewährleistung, indem es den Anwendern ermöglicht, die Integrität des Sekundärgehäuses zu überprüfen.
  • Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
  • Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
  • Sparen Sie Zeit und Geld ohne bewegliche Teile, die repariert oder gewartet werden müssen