Fallback image
Rosemount 8800 Wafer Vortex Flow Meter

Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgerät in Sandwichbauweise

Flangeless meter body offers a cost-effective, lightweight alternative to flanged Vortex flow meters. A compact, space-saving design provides versatility in any location.

Beim Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgerät in Sandwichbauweise handelt es sich um eine leichte, kosteneffiziente Lösung, die einfach zu installieren und ideal für Versorgungsanwendungen geeignet ist. Das 8800 Vortex-Durchflussmessgerät in Sandwichbauweise erreicht mit seinem dichtungs- und anbackungsfreien Gehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und beseitigt potenzielle Leckagepunkte. Dies sorgt für maximale Prozessverfügbarkeit und verursacht weniger ungeplante Abschaltungen. Die einzigartige Ausführung des 8800 zeichnet sich durch isolierte Sensoren aus, die das Brechen von Prozessdichtungen beim Austausch von Durchfluss- und Temperatursensoren überflüssig machen.

Hauptmerkmale

  • Eine leichte, kosteneffiziente Lösung, die einfach zu installieren und ideal für Versorgungsanwendungen geeignet ist.
  • Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit, verringert Wartungskosten und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
  • Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
  • Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
  • Alle Messsysteme sind kalibriert und erhalten eine eindeutige Kalibriernummer, den sogenannten Referenz-K-Faktor.
  • Das standardmäßige 8800 Messsystem ist für Anwendungen bis SIL 2 geeignet.
  • Mittels Smart Fluid-Diagnose können Phasenwechsel (flüssig zu gasförmig) erkannt werden.