Fallback image
905 junction box with gas sensor & bracket

Rosemount™ 905 Anschlussdose

The Rosemount™ 905 Junction Box delivers rugged, reliable field wiring for remote gas detection, built to perform in extreme temperatures and harsh industrial

Die Rosemount 905 Anschlussdose ist für die Bestellung als eigenständige Position konzipiert. Diese Anschlussdose ist zur Kopplung mit einem extern montierten Rosemount 925FGD Stationären Gasdetektor vorgesehen.

Hauptmerkmale

  • Aus Aluminium mit niedrigem Kupferanteil oder Edelstahl erhältlich