Fallback image
rosemount 91 thermowell discontinued in north america & latin america

Rosemount™ 91 Schutzrohr (In NA und LA wurde die Produktion eingestellt)

* Produktion wurde in Nord- und Lateinamerika eingestellt *

Das Rosemount 91 Schutzrohr ist ein anpassbares Schutzrohr aus Vollmaterial, das für einen zuverlässigen Sensorschutz konzipiert wurde. Um Anwendungsanforderungen zu erfüllen, ist dieses Schutzrohr in Gewinde-, Flansch-, Sanitär- und geschweißten Ausführungen mit geraden, konischen oder abgestuften Schaftprofilen lieferbar. Dieses Produkt bietet eine große Auswahl an Werkstoffen und kann mit einem Bericht zur WFC-Berechnung bestellt werden, um die Prozesskompatibilität zu verifizieren.

Hauptmerkmale

  • DocumentsDrawings