Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 925FGD Gas Detector

Rosemount™ 925FGD Stationärer Gasdetektor

Der Gasdetektor verwendet nicht-dispersive Infrarottechnologie zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen brennbarer Gase.

Der Rosemount 925FGD ist ein stationärer Detektor für brennbare Gase, der über nicht-dispersive Infrarottechnologie eine frühzeitige Gasleckerkennung in industriellen Prozessen und Ex-Bereichen ermöglicht. Er wurde für die Überwachung brennbarer Gase entwickelt und kombiniert den Rosemount 625 Gassensor mit intelligenter Sensorkommunikation, um stabile Leistung, vereinfachte Wartung und zuverlässige Integration in Anlagensicherheitssysteme zu unterstützen. Der Detektor ist nach den neuesten Normen für Ex-Bereiche und Leistung für den weltweiten Einsatz zugelassen.

Hauptmerkmale

  • Der Messumformer unterstützt eine Vielzahl von Sensoren für brennbare Gase und erkennt einen neu installierten Sensor automatisch, wobei er dessen spezifisches Konfigurationsprofil hochlädt, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen.
  • Die kontinuierliche digitale Kommunikation zwischen Gassensor und Messumformer trägt zu einem stabilen, präzisen Schutz mit schnellem Ansprechverhalten bei, selbst bei großer Entfernung zwischen Sensor und Messumformer.
  • Der Rosemount 925FGD bietet eine leistungsstarke Erkennung brennbarer Gase mit hoher Präzision, Ansprechzeit, Betriebstemperaturbereich und Nulldrifteigenschaften.
  • Die Schutzart IP66 unterstützt einen zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen.
  • Vorkalibrierte Gassensoren können einfach an den Messumformer angeschlossen und werkseitig für Butan, Propan, Methan, Ethylen oder Ethan kalibriert werden, um die Anwendungsflexibilität zu unterstützen.
  • Eine externe Sensorkalibrierung kann dazu beitragen, die Wartungszeit vor Ort zu reduzieren und die Austauschplanung zu optimieren.