Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor

Wireless gas monitor detects combustible or toxic gas leaks in remote areas, enhancing worker safety with early leak detection. It integrates with WirelessHART® and eliminates wiring, using a tool-less, hot-swappable smart sensor module for easy setup.

Der Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor erfasst Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenmonoxid (CO) und Sauerstoffabbau (O2) in Fernanwendungen, deren Überwachung früher zu schwierig und kostenintensiv war. Dieses kabellose Überwachungssystem für toxische Gase erhöht durch frühe Gasleckerfassung die Arbeitssicherheit, kann einfach in WirelessHART® Technologie integriert werden und eliminiert den Bedarf an teurer Verkabelung. Der Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor kann einfach mit dem Rosemount 628 universellen elektrochemischen Gassensor, der aus einem werkzeuglosen, Hot-Swap-fähigen Smart-Sensormodul besteht, verbunden werden.

Hauptmerkmale

  • Elektrochemisches, Hot-Swap-fähiges Sensormodul mit Diagnosefunktionalitäten zur Erkennung des Endes der Lebensdauer kann ohne Werkzeug im Gelände aufgebaut werden.
  • Das austauschbare, eigensichere Spannungsversorgungsmodul enthält Lithium-Thionyl-Chlorid und hat eine Betriebsdauer von über zwei Jahren. Es kann auch in gefährlichen Umgebungen einfach vor Ort ausgewechselt werden.
  • Die WirelessHART Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht das Hinzufügen sicherheitstechnischer Überwachungssysteme für Gaslecks ohne Verkabelungskosten.
  • Hochleistungsüberwachung auf Gaslecks vergleichbar mit konventionellen kabelgebundenen Gasmonitoren mit einer Genauigkeit von ±3 ppm bzw. 10 % der Messung (je nachdem, was größer ist).