Fallback image
Rosemount™ 9295 Process Flow Meter

Rosemount™ 9295 Prozess-Durchflussmessgerät

The Rosemount 9295 Process Flow Meter delivers reliable performance with Conditioning Orifice Technology, eliminating straight run needs.

Das Rosemount 9295 Prozess-Durchflussmessgerät bietet eine ausgezeichnete Leistung in einem vollständig integrierten Paket. Der 9295 verfügt über eine einfache Bedienung sowie die bewährte Vier-Loch-Blendentechnologie, um Anforderungen an Beruhigungsstrecken zu eliminieren, während die stangenförmigen Impulsleitungen das Entfernen von Verstopfungen ohne Prozessabschaltung ermöglichen. Darüber hinaus reduziert die optionale Temperaturmessung die Installationskosten und ermöglicht eine vollständig kompensierte Durchflussmessung.

Hauptmerkmale

  • Die Vier-Loch-Blendentechnologie macht einen geraden Rohrverlauf vor dem Messgerät überflüssig und ermöglicht die Installation auf abschüssigen Ebenen oder in schwierigen Rohrleitungskonfigurationen
  • Die Komplettlösung wird montiert, konfiguriert und auf Dichtheit geprüft, was die Installationszeit und -kosten vor Ort reduziert
  • Das stabförmige Design ermöglicht das Entfernen verstopfter Impulsleitungen ohne die Notwendigkeit einer Prozessabschaltung
  • Durch die voll verschweißte Ausführung werden potenzielle undichte Stellen vermieden
  • Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine vollständig kompensierte Durchflussmessung, ohne dass eine zusätzliche Rohrleitungsöffnung oder Schwingungsfrequenzberechnungen erforderlich sind
  • Einteilige, maschinell bearbeitete Gehäusekonstruktion ohne Schweißnähte im Durchflussstrom eliminiert die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs des Primärelements
  • Vereinfachung der SIS-Konformität durch verfügbare redundante Optionen im Messumformer
  • Die Einfachheit und Zuverlässigkeit einer DP-Durchflussmessung ohne den Aufwand einer herkömmlichen Installation