Fallback image
Product Image

Rosemount™ 965 Flammendetektor

This flame detector uses four IR sensors to analyze hydrocarbon fires, distinguishing flames from background radiation to reduce false alarms up to 150 ft.

Der Rosemount 965-Flammendetektor mit QuadSense IR-Technologie analysiert präzise die IR-Signale von Kohlenwasserstoffflammen durch den Einsatz von vier separaten IR-Sensoren. Die Fähigkeit, IR-Strahlen von Flammen von einer Hintergrundstrahlung zu unterscheiden, die nicht durch Flammen versursacht wird, sorgt bei Bränden in einer Entfernung von bis 45 m vom Gerät für eine hohe Immunität gegen Fehlalarme. Mithilfe von fünf wählbaren Empfindlichkeitsstufen können Sie die Einstellungen für Ihre jeweilige Anwendung anpassen.

Hauptmerkmale

  • Schnelle und zuverlässige Flammenerkennung bis maximal 45 m Entfernung
  • Nachgewiesene Fehlalarmimmunität
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Werkseitig kalibriert für lebenslangen Einsatz
  • Fünf wählbare Empfindlichkeitsstufen zur Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen
  • Integrierter Infrarottest (BIT) für die kontinuierliche Überprüfung der Optik und der Elektronik
  • HART Kommunikation
  • Internes Ereignisprotokoll
  • Universalverkabelungsoption für einen optimierten Bestellprozess
  • Mehrere Ausgangsoptionen für maximale Kompatibilität mit Standardinfrastrukturen
  • Zwei Jahre Gewährleistung mit Möglichkeit der Verlängerung