Fallback image
rosemount 9901 chamber

Rosemount™ 9901 Bezugsgefäß für Prozess-Füllstandsinstrumentierung

Emerson bietet eine Baureihe von qualitativ hochwertigen Bypasskammern an, die die externe Montage von Füllstandsmess- und Regelgeräten an Prozessbehältern ermöglichen. Emersons Lösung, Rosemount 9901, wird in Europa durch eine 2-Zoll-Ausführung ergänzt. Diese Baureihe bietet ein standardisiertes Design, das gemäß ASME B31.3 oder B31.1 voll mit der Druckgeräterichtlinie (PED) konform ist. Dies ermöglicht Kunden sowohl den Kauf einer integrierten, anschraubbaren Lösung von Emerson als auch einfach einer Bypasskammer zur Verwendung mit vorhandener Instrumentierung. Die Kammern bestehen aus zugelassenen Werkstoffen mit Abnahmebescheinigung. Die voll durchgeschweißten Schweißnähte werden von Schweißern gemäß Schweißverfahren hergestellt, die sowohl nach ASME als auch europäischen Standards zertifiziert sind. Für alle Zaumzeuge wird nach der Herstellung standardmäßig eine Druckprobe durchgeführt. Eine komplette Reihe zerstörungsfreier Prüfungen (ZfP) bzw. vom Kunden spezifizierbarer optionaler Inspektionen ist ebenfalls verfügbar.

Hauptmerkmale

  • DocumentsDrawings